Meny Sök

Distans 10.2 mm 20.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10187289

Tillverkarens artikelnummer:

1115260000VR

5770 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 9,2899 kr
1000 + 6,6356 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

928,99 kr

100 x 9,2899 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 16.0 mm
Innerdiameter 10.2 mm
Ytterdiameter 20.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss