Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0623 kr - 4,9707 kr | 1775 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,864 kr - 3,4025 kr | 38367 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,054 kr - 22,7528 kr | 1228 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,2577 kr - 12,2344 kr | 3632 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6763 kr - 1,1359 kr | 5035 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5385 kr - 0,5385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9389 kr - 4,0618 kr | 4600 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 1,9677 kr - 4,1221 kr | 1540 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,8509 kr - 1,0505 kr | 1000 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 1,7809 kr - 2,6714 kr | 500 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,012 kr - 2,4839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 1,6356 kr - 2,0193 kr | 17 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,6855 kr - 0,8464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 1,013 kr - 1,2506 kr | 17 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 4961 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 2000 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 5000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta