Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
878 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,3429 kr - 1,8528 kr 12495 I lager
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
2,298 kr - 4,1939 kr 16300 I lager
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
1,4233 kr - 1,9677 kr 19093 I lager
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 27222 I lager
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
1,2352 kr - 1,7091 kr 65750 I lager
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
1,5224 kr - 2,0969 kr 1250 I lager
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,0542 kr - 1,465 kr 15128 I lager
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr 27100 I lager
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,9249 kr - 1,465 kr 7891 I lager
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
3,0736 kr - 5,0126 kr 4969 I lager
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
6,7505 kr - 13,2138 kr 16700 I lager
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
1,9677 kr - 3,5907 kr 15712 I lager
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
2,4704 kr - 4,5099 kr 11970 I lager
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
4,1077 kr - 6,6787 kr 200 I lager
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
7,7128 kr - 15,1241 kr 1329 I lager
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
2,1113 kr - 3,8348 kr 3415 I lager
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
3,2603 kr - 5,3142 kr 13379 I lager
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
5,3429 kr - 11,7632 kr 3484 I lager
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
1,7091 kr - 2,3698 kr 6947 I lager
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,614 kr - 4,7828 kr 6690 I lager
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
  • av 44
Distans 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046128

Prisintervall
1,8528 kr - 1,3429 kr

Lagernivåer
12495 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Prisintervall
4,1939 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
16300 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Prisintervall
1,9677 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
19093 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046166

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
27222 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Prisintervall
1,7091 kr - 1,2352 kr

Lagernivåer
65750 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10046401

Prisintervall
2,0969 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10046364

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
15128 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
27100 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Prisintervall
1,465 kr - 0,9249 kr

Lagernivåer
7891 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Prisintervall
5,0126 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
4969 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    36.5 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046593

Prisintervall
13,2138 kr - 6,7505 kr

Lagernivåer
16700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10046449

Prisintervall
3,5907 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
15712 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046500

Prisintervall
4,5099 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
11970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Prisintervall
6,6787 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Prisintervall
15,1241 kr - 7,7128 kr

Lagernivåer
1329 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10046463

Prisintervall
3,8348 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
3415 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Prisintervall
5,3142 kr - 3,2603 kr

Lagernivåer
13379 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    36.5 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Prisintervall
11,7632 kr - 5,3429 kr

Lagernivåer
3484 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    10.6 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Prisintervall
2,3698 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
6947 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046494

Prisintervall
4,7828 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
6690 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad