Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 kr - 2,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5681 kr - 2,8404 kr | 33281 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 19,0395 kr - 36,2743 kr | 2868 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,7676 kr - 43,3753 kr | 2429 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,8287 kr - 11,4207 kr | 10350 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,9917 kr - 19,3946 kr | 2050 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2338 kr - 4,0682 kr | 37221 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2102 kr - 5,2222 kr | 10998 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8611 kr - 6,2725 kr | 9305 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,3354 kr - 36,8216 kr | 610 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,1787 kr - 38,4489 kr | 3783 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 24,1286 kr - 45,979 kr | 5692 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,3789 kr - 7,101 kr | 4442 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9266 kr - 17,5158 kr | 9050 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,8973 kr - 24,1138 kr | 1663 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 20,4893 kr - 39,0259 kr | 11597 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,8847 kr - 4,6896 kr | 8149 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0978 kr - 6,6423 kr | 1037 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3109 kr - 11,7314 kr | 9912 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0774 kr - 15,8293 kr | 1102 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta