Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 kr - 1,1303 kr | 39586 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,9651 kr - 1,3443 kr | 33385 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3242 kr - 1,8384 kr | 23930 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5942 kr - 2,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4003 kr - 1,9389 kr | 20563 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 2,6284 kr | 1035 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0226 kr - 1,4248 kr | 28983 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0456 kr - 1,465 kr | 41798 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,81 kr - 1,1303 kr | 93411 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8359 kr - 1,1648 kr | 58551 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8761 kr - 1,2194 kr | 37621 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8316 kr - 1,1605 kr | 3454 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5081 kr - 2,0969 kr | 5276 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9077 kr - 1,4362 kr | 41239 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1113 kr - 3,8348 kr | 3614 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2603 kr - 5,3142 kr | 13379 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1,0413 kr - 1,4506 kr | 2000 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 11,4472 kr - 18,5281 kr | 5600 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,7363 kr - 32,3308 kr | 2267 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,8294 kr - 4,5961 kr | 61327 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta