Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,0319 kr - 2,1669 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
4 mm
7.5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 521 I lager
2.6 mm
4 mm
0,5368 kr - 0,6628 kr 172 I lager
4.3 mm
8 mm
0,5202 kr - 0,6423 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
10 mm
0,9719 kr - 2,0498 kr 33189 I lager
6.3 mm
10 mm
0,8631 kr - 1,8136 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
0,7362 kr - 0,909 kr 900 I lager
5.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 2200 I lager
6.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
1,5757 kr - 2,3566 kr 1000 I lager
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
1,0681 kr - 1,6036 kr 17222 I lager
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,5814 kr - 0,7179 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 964 I lager
3.6 mm
6 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,6279 kr - 0,7751 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,5168 kr - 0,6379 kr 970 I lager
3.6 mm
6 mm
0,5884 kr - 0,7265 kr 5000 I lager
5.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,564 kr - 0,6963 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
10 mm
  • av 45
Distans 0.209 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204603

Prisintervall
2,1669 kr - 1,0319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.102 in 0.157 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204146

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 0.102 in 0.157 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204115

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
521 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.169 in 0.315 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204535

Prisintervall
0,6628 kr - 0,5368 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.209 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204573

Prisintervall
0,6423 kr - 0,5202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.248 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204665

Prisintervall
2,0498 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
33189 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204702

Prisintervall
1,8136 kr - 0,8631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.209 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204610

Prisintervall
0,909 kr - 0,7362 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.248 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204634

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204566

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Distans 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204696

Prisintervall
2,3566 kr - 1,5757 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204672

Prisintervall
1,6036 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
17222 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.169 in 0.315 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204542

Prisintervall
0,7179 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.142 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204450

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
964 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204443

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 0.169 in 0.315 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204559

Prisintervall
0,7751 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Distans 0.142 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204481

Prisintervall
0,6379 kr - 0,5168 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.209 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204597

Prisintervall
0,7265 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204627

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.248 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204658

Prisintervall
0,6963 kr - 0,564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart