Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5281 kr - 0,652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5168 kr - 0,6379 kr | 970 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5176 kr - 0,6391 kr | 2181 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 1000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 10000 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5814 kr - 0,7179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 8556 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,9904 kr - 1,2227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 478 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,8991 kr - 1,2538 kr | 47959 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 2000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 2872 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 1000 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9719 kr - 2,0498 kr | 34189 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5238 kr - 0,6467 kr | 2392 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 67 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 400 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta