Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Längd på distans Köp
18,8832 kr - 18,8832 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
24,0922 kr - 24,0922 kr 2090 I lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
20,9389 kr - 21,2793 kr 100 I lager
M2.5
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
16,9703 kr - 24,1321 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
19,3314 kr - 19,3314 kr 280 I lager
M4
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
17,7786 kr - 17,7786 kr 98 I lager
M5
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
22,9803 kr - 22,9803 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.7 mm
Male/Male
30.0 mm
10,6226 kr - 10,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
18,0028 kr - 18,0028 kr 700 I lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
9,4991 kr - 9,8906 kr 298 I lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
16,7984 kr - 16,7984 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
17,4723 kr - 17,4723 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
16,8376 kr - 16,8376 kr 300 I lager
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
18,9896 kr - 18,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
24,3357 kr - 24,3357 kr 200 I lager
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
18,2447 kr - 18,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
19,3314 kr - 19,3314 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
16,582 kr - 16,582 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
25,8162 kr - 25,8162 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
65,2281 kr - 65,2281 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Prisintervall
18,8832 kr - 18,8832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Prisintervall
24,0922 kr - 24,0922 kr

Lagernivåer
2090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10175866

Prisintervall
21,2793 kr - 20,9389 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Prisintervall
24,1321 kr - 16,9703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Prisintervall
19,3314 kr - 19,3314 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Prisintervall
17,7786 kr - 17,7786 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 30.0 mm PA

10177068

Prisintervall
22,9803 kr - 22,9803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Prisintervall
10,8439 kr - 10,6226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Prisintervall
18,0028 kr - 18,0028 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Prisintervall
9,8906 kr - 9,4991 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Prisintervall
16,7984 kr - 16,7984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Prisintervall
17,4723 kr - 17,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Prisintervall
16,8376 kr - 16,8376 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Prisintervall
18,9896 kr - 18,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Prisintervall
24,3357 kr - 24,3357 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Prisintervall
18,2447 kr - 18,2447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Prisintervall
19,3314 kr - 19,3314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Prisintervall
16,582 kr - 16,582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Prisintervall
25,8162 kr - 25,8162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Prisintervall
65,2281 kr - 65,2281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Insatsmaterial
    Mässing
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm