Meny Sök

Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 50.0 mm PA

Isolerande distans av nylon, hane mot hane, isolerar känsliga komponenter i kretskortsmontage.
Essentra artikelnummer:

10177150

Tillverkarens artikelnummer:

TNM6-12.7-50-3

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 65,2281 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

6 522,81 kr

100 x 65,2281 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Kroppens diameter 12.7 mm
Längd på distans 50.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Hane/Hane
Gängstorlek M6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss