10176139
TNM3-6.5-25-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 9,8906 kr |
| 1000 - 1999 | 9,6863 kr |
| 2000 + | 9,4991 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Distansens form | Rund |
| Insatsmaterial | Mässing |
| Kroppens diameter | 6.5 mm |
| Kroppens diameter | 0.256 in |
| Invändig gänglängd | 0.236 in |
| Invändig gänglängd | 6.0 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 105 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 221 °F |
| Längd på distans | 25.0 mm |
| Längd på distans | 0.984 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Modell | Female/Male |
| Gängstorlek | M3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta