Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
16,959 kr - 16,959 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Hona/Hane
M3
6.0 mm
15.0 mm
21,8588 kr - 21,8588 kr 96 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Hona/Hane
M3
6.0 mm
30.0 mm
17,4893 kr - 17,4893 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Hona/Hane
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
17,4159 kr - 17,4159 kr 1755 I lager
6.0 mm
6.5 mm
Hona/Hane
M3
6.0 mm
20.0 mm
20,8474 kr - 20,8474 kr 53 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M4
10.0 mm
15.0 mm
22,1553 kr - 22,1553 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M4
10.0 mm
30.0 mm
24,0922 kr - 24,0922 kr 2090 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Hona/Hane
M4
6.0 mm
45.0 mm
22,8119 kr - 22,8119 kr 109 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M5
10.0 mm
30.0 mm
42,446 kr - 42,446 kr 202 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Hona/Hane
M6
12.7 mm
25.0 mm
42,3969 kr - 42,3969 kr 688 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Hona/Hane
M6
12.7 mm
50.0 mm
20,9389 kr - 21,2793 kr 100 I lager
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
26,1709 kr - 26,1709 kr 200 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M5
10.0 mm
50.0 mm
37,0186 kr - 37,0186 kr 200 I lager
12.7 mm
12.7 mm
Hona/Hane
M6
12.7 mm
45.0 mm
14,1465 kr - 14,4359 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
25,5309 kr - 25,5309 kr 152 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Hona/Hane
M4
10.0 mm
45.0 mm
17,4723 kr - 17,4723 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
16,8376 kr - 16,8376 kr 400 I lager
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
18,9896 kr - 18,9896 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
24,3357 kr - 24,3357 kr 200 I lager
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
16,9703 kr - 24,1321 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Prisintervall
16,959 kr - 16,959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Prisintervall
21,8588 kr - 21,8588 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Prisintervall
17,4893 kr - 17,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Prisintervall
17,4159 kr - 17,4159 kr

Lagernivåer
1755 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Prisintervall
20,8474 kr - 20,8474 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Prisintervall
22,1553 kr - 22,1553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Prisintervall
24,0922 kr - 24,0922 kr

Lagernivåer
2090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Prisintervall
22,8119 kr - 22,8119 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Prisintervall
42,446 kr - 42,446 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Prisintervall
42,3969 kr - 42,3969 kr

Lagernivåer
688 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10175866

Prisintervall
21,2793 kr - 20,9389 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M5 50.0 mm

10177006

Prisintervall
26,1709 kr - 26,1709 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Rund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Prisintervall
37,0186 kr - 37,0186 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Prisintervall
14,4359 kr - 14,1465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hona Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Prisintervall
25,5309 kr - 25,5309 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Prisintervall
17,4723 kr - 17,4723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Prisintervall
16,8376 kr - 16,8376 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Prisintervall
18,9896 kr - 18,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Prisintervall
24,3357 kr - 24,3357 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Längd på distans
    45.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Avståndshållare hane mot hane Rund 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Prisintervall
24,1321 kr - 16,9703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66