Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
3,6912 kr - 6,9451 kr 1650 I lager
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Svart
50.0 mm
UNF
3,4327 kr - 7,6931 kr 1600 I lager
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Svart
25.0 mm
UNF
6,7362 kr - 12,4605 kr 975 I lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
50.0 mm
UNF
3,7487 kr - 6,9294 kr 6745 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
25.0 mm
Metrisk
4,5386 kr - 8,5636 kr 2774 I lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
25.0 mm
Metrisk
7,1383 kr - 13,199 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
50.0 mm
Metrisk
3,1023 kr - 5,8924 kr 4200 I lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Svart
25.0 mm
UNF
5,4722 kr - 10,3549 kr 1400 I lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
38.0 mm
Metrisk
6,0036 kr - 11,1091 kr 3680 I lager
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Svart
38.0 mm
Metrisk
1,9533 kr - 4,3211 kr 6150 I lager
26.9 mm
M27
Svart
25.0 mm
Metrisk
3,5045 kr - 6,4738 kr 22800 I lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
25.0 mm
UNF
4,4955 kr - 8,3279 kr 1740 I lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
38.0 mm
UNF
4,6104 kr - 8,5322 kr 59550 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
38.0 mm
Metrisk
5,9462 kr - 21,55 kr 8750 I lager
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Svart
25.0 mm
Metrisk
9,6231 kr - 17,7558 kr 3890 I lager
47.6 mm
1-1/2 in
Svart
50.0 mm
BSP
8,7038 kr - 16,4987 kr 935 I lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
50.0 mm
Metrisk
6,5494 kr - 20,0409 kr 880 I lager
50.8 mm
2 in BSP
Svart
38.0 mm
UNF
5,4866 kr - 10,1821 kr 9825 I lager
50.8 mm
2 in BSP
Svart
25.0 mm
UNF
8,0863 kr - 23,5966 kr 2040 I lager
53.9 mm
1-3/4 in
Svart
38.0 mm
BSP
10,4849 kr - 32,0008 kr 30075 I lager
50.8 mm
2 in BSP
Svart
50.0 mm
UNF
  • av 14
Runda ändskydd 1.126 in 1.968 in PVC Svart

10007174

Prisintervall
6,9451 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.252 in 0.984 in PVC Svart

10007211

Prisintervall
7,6931 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in; 1-1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.500 in 1.968 in PVC Svart

10007297

Prisintervall
12,4605 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 1.626 in 0.984 in PVC Svart

10007303

Prisintervall
6,9294 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
6745 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 1.752 in 0.984 in PVC Svart

10007334

Prisintervall
8,5636 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
2774 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.626 in 1.968 in PVC Svart

10007327

Prisintervall
13,199 kr - 7,1383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.374 in 0.984 in PVC Svart

10007242

Prisintervall
5,8924 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M35; 1-3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 1.752 in 1.496 in PVC Svart

10007341

Prisintervall
10,3549 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.874 in 1.496 in PVC Svart

10007372

Prisintervall
11,1091 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
3680 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2 in; M48
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.059 in 0.984 in PVC Svart

10007136

Prisintervall
4,3211 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
6150 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 1.500 in 0.984 in PVC Svart

10007273

Prisintervall
6,4738 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
22800 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 1.500 in 1.496 in PVC Svart

10007280

Prisintervall
8,3279 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
1740 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 1.626 in 1.496 in PVC Svart

10007310

Prisintervall
8,5322 kr - 4,6104 kr

Lagernivåer
59550 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 1.874 in 0.984 in PVC Svart

10007365

Prisintervall
21,55 kr - 5,9462 kr

Lagernivåer
8750 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2 in; M48
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 1.874 in 1.968 in PVC Svart

10007389

Prisintervall
17,7558 kr - 9,6231 kr

Lagernivåer
3890 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 1.752 in 1.968 in PVC Svart

10007358

Prisintervall
16,4987 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
935 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 2.000 in 1.496 in PVC Svart

10007402

Prisintervall
20,0409 kr - 6,5494 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.000 in 0.984 in PVC Svart

10007396

Prisintervall
10,1821 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
9825 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.122 in 1.496 in PVC Svart

10007426

Prisintervall
23,5966 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
2040 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 2.000 in 1.968 in PVC Svart

10007419

Prisintervall
32,0008 kr - 10,4849 kr

Lagernivåer
30075 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart