Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
0,5386 kr - 0,8485 kr 137150 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,8158 kr - 1,4691 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
M15
Svart
13.0 mm
Metrisk
0,777 kr - 1,4031 kr 14655 I lager
8.7 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
0,4854 kr - 0,8123 kr 18200 I lager
8.3 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,5127 kr - 0,9145 kr 19500 I lager
6.4 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,7497 kr - 1,2743 kr 79800 I lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,7138 kr - 1,1942 kr 5230 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
1,215 kr - 2,1684 kr 106250 I lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Svart
19.0 mm
Metrisk
1,2107 kr - 1,8541 kr 129497 I lager
17.4 mm
M18
Svart
19.0 mm
Metrisk
1,8384 kr - 5,3658 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
1/2 in
Svart
38.0 mm
BSP
1,3027 kr - 2,3098 kr 6750 I lager
21.4 mm
M22; 5/16 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,6086 kr - 2,954 kr 5607 I lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Svart
25.0 mm
UNF
2,3698 kr - 4,3682 kr 2000 I lager
23.8 mm
M24
Svart
38.0 mm
Metrisk
1,5942 kr - 4,6546 kr 2190 I lager
25.4 mm
1 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,9034 kr - 1,6341 kr 70290 I lager
17.4 mm
M18
Svart
13.0 mm
Metrisk
1,3156 kr - 1,9327 kr 4750 I lager
19.1 mm
M20; 3/4 in
Svart
19.0 mm
UNF
2,7002 kr - 4,9025 kr 1675 I lager
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Svart
38.0 mm
UNF
1,3113 kr - 2,1841 kr 7850 I lager
19.9 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
1,1777 kr - 1,9641 kr Fråga angående leveranstidhär
19.9 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
1,0384 kr - 1,8855 kr 2500 I lager
20.6 mm
1/2 in
Svart
13.0 mm
BSP
  • av 14
Runda ändskydd 0.303 in 0.511 in PVC Svart

10006351

Prisintervall
0,8485 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
137150 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.563 in 0.511 in PVC Svart

10006696

Prisintervall
1,4691 kr - 0,8158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.343 in 0.984 in PVC Svart

10006467

Prisintervall
1,4031 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
14655 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.327 in 0.511 in PVC Svart

10006412

Prisintervall
0,8123 kr - 0,4854 kr

Lagernivåer
18200 I lager
Egenskaper
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.252 in 0.511 in PVC Svart

10006306

Prisintervall
0,9145 kr - 0,5127 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.469 in 0.511 in PVC Svart

10006566

Prisintervall
1,2743 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
79800 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.598 in 0.511 in PVC Svart

10006726

Prisintervall
1,1942 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
5230 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.626 in 0.748 in PVC Svart

10006764

Prisintervall
2,1684 kr - 1,215 kr

Lagernivåer
106250 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.685 in 0.748 in PVC Svart

10006801

Prisintervall
1,8541 kr - 1,2107 kr

Lagernivåer
129497 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.811 in 1.496 in PVC Svart

10006917

Prisintervall
5,3658 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.843 in 0.511 in PVC Svart

10006924

Prisintervall
2,3098 kr - 1,3027 kr

Lagernivåer
6750 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 5/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.874 in 0.984 in PVC Svart

10006962

Prisintervall
2,954 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
5607 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in; 7/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 0.937 in 1.496 in PVC Svart

10007013

Prisintervall
4,3682 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 1.000 in 0.511 in PVC Svart

10007051

Prisintervall
4,6546 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
2190 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.685 in 0.511 in PVC Svart

10006795

Prisintervall
1,6341 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
70290 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.752 in 0.748 in PVC Svart

10006832

Prisintervall
1,9327 kr - 1,3156 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 1.126 in 1.496 in PVC Svart

10007167

Prisintervall
4,9025 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
1675 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.783 in 0.984 in PVC Svart

10006887

Prisintervall
2,1841 kr - 1,3113 kr

Lagernivåer
7850 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.783 in 0.748 in PVC Svart

10006870

Prisintervall
1,9641 kr - 1,1777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.811 in 0.511 in PVC Svart

10006894

Prisintervall
1,8855 kr - 1,0384 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart