Meny Sök

Runda ändskydd 1.126 in 1.496 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007167

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0286-038

675 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 4,9025 kr
500 - 4999 3,1454 kr
5000 - 9999 3,0018 kr
10000 + 2,7002 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

245,13 kr

50 x 4,9025 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 28.6 mm
h 38.0 mm
Gängstorlekar 7/8 in; M30; 1-1/8 in
Gängstandard BSP
Gängstandard UNF
Gängstandard Metrisk
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss