Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
0,5386 kr - 0,9647 kr 55000 I lager
7.9 mm
Svart
13.0 mm
1,1131 kr - 1,8698 kr 9384 I lager
19.9 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,5716 kr - 1,0354 kr 119316 I lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,777 kr - 1,4031 kr 14655 I lager
8.7 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
0,6305 kr - 1,1234 kr 60500 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,6836 kr - 1,224 kr 375100 I lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,856 kr - 1,51 kr 82250 I lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Svart
19.0 mm
UNF
0,8675 kr - 1,6027 kr 18200 I lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Svart
25.0 mm
UNF
1,0255 kr - 1,8541 kr 1000 I lager
13.5 mm
M14
Svart
19.0 mm
Metrisk
0,6836 kr - 1,2271 kr 8500 I lager
8.7 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,8028 kr - 1,4518 kr 16553 I lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Svart
25.0 mm
UNF
1,2481 kr - 4,5415 kr 16170 I lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,7899 kr - 1,4173 kr 252820 I lager
13.5 mm
M14
Svart
13.0 mm
Metrisk
1,9246 kr - 3,5511 kr 7680 I lager
24.6 mm
M25
Svart
25.0 mm
Metrisk
0,7899 kr - 1,3921 kr 21907 I lager
13.8 mm
M14
Svart
13.0 mm
Metrisk
1,4219 kr - 2,5926 kr 760 I lager
20.6 mm
1/2 in
Svart
25.0 mm
BSP
0,6506 kr - 1,3764 kr 740 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
1,1188 kr - 1,9955 kr 17052 I lager
13.8 mm
M14
Svart
25.0 mm
Metrisk
4,7541 kr - 18,2631 kr 3800 I lager
31.8 mm
Röd
25.0 mm
12,218 kr - 47,1932 kr 50 I lager
60.3 mm
Röd
38.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 0.311 in 0.511 in PVC Svart

10006382

Prisintervall
0,9647 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 0.783 in 0.511 in PVC Svart

10006863

Prisintervall
1,8698 kr - 1,1131 kr

Lagernivåer
9384 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.374 in 0.511 in PVC Svart

10006474

Prisintervall
1,0354 kr - 0,5716 kr

Lagernivåer
119316 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.343 in 0.984 in PVC Svart

10006467

Prisintervall
1,4031 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
14655 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.406 in 0.511 in PVC Svart

10006504

Prisintervall
1,1234 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
60500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.437 in 0.511 in PVC Svart

10006535

Prisintervall
1,224 kr - 0,6836 kr

Lagernivåer
375100 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 7/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.469 in 0.748 in PVC Svart

10006573

Prisintervall
1,51 kr - 0,856 kr

Lagernivåer
82250 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.469 in 0.984 in PVC Svart

10006580

Prisintervall
1,6027 kr - 0,8675 kr

Lagernivåer
18200 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 0.531 in 0.748 in PVC Svart

10006641

Prisintervall
1,8541 kr - 1,0255 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.343 in 0.748 in PVC Svart

10006450

Prisintervall
1,2271 kr - 0,6836 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.374 in 0.984 in PVC Svart

10006498

Prisintervall
1,4518 kr - 0,8028 kr

Lagernivåer
16553 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 0.500 in 0.984 in PVC Svart

10006610

Prisintervall
4,5415 kr - 1,2481 kr

Lagernivåer
16170 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4 in; 1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 0.531 in 0.511 in PVC Svart

10006634

Prisintervall
1,4173 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
252820 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.969 in 0.984 in PVC Svart

10007037

Prisintervall
3,5511 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
7680 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.543 in 0.511 in PVC Svart

10006665

Prisintervall
1,3921 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
21907 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.811 in 0.984 in PVC Svart

10006900

Prisintervall
2,5926 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.406 in 0.748 in PVC Svart

10006511

Prisintervall
1,3764 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 0.543 in 0.984 in PVC Svart

10006689

Prisintervall
1,9955 kr - 1,1188 kr

Lagernivåer
17052 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 31.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008904

Prisintervall
18,2631 kr - 4,7541 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 60.3 mm 38.0 mm PVC Röd

10008997

Prisintervall
47,1932 kr - 12,218 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790