Meny Sök

Runda ändskydd 0.752 in 0.511 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10006825

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0191-013

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 2,0584 kr
2500 - 24999 1,3486 kr
25000 - 49999 1,284 kr
50000 + 1,1562 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

514,60 kr

250 x 2,0584 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 19.1 mm
h 13.0 mm
Gängstorlekar M20; 3/4 in
Gängstandard UNF
Gängstandard Metrisk
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss