Meny Sök

Runda ändskydd 1.189 in 1.968 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007204

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0302-050

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
75 - 749 9,4435 kr
750 - 7499 5,9749 kr
7500 - 14999 5,6733 kr
15000 + 5,0988 kr
Standardförpackning: 750

Beställ i flerpack med 75

Totalpris:

708,26 kr

75 x 9,4435 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 30.2 mm
h 50.0 mm
Gängstorlekar 7/8 in
Gängstandard BSP
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss