Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
1,6421 kr - 4,7943 kr 12500 I lager
25.4 mm
1 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,8936 kr - 5,5267 kr 1600 I lager
20.6 mm
1/2 in
Svart
38.0 mm
BSP
5,2517 kr - 9,7268 kr 300 I lager
30.2 mm
7/8 in
Svart
50.0 mm
BSP
0,9586 kr - 1,6993 kr 26840 I lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Svart
13.0 mm
Metrisk
1,3565 kr - 2,4762 kr 31000 I lager
19.1 mm
M20; 3/4 in
Svart
25.0 mm
UNF
2,8699 kr - 4,8715 kr 5900 I lager
24.6 mm
M25
Svart
38.0 mm
Metrisk
1,361 kr - 6,1094 kr 30910 I lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,2471 kr - 1,9097 kr 110697 I lager
17.4 mm
M18
Svart
19.0 mm
Metrisk
1,2515 kr - 2,2334 kr 94250 I lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Svart
19.0 mm
Metrisk
8,2213 kr - 30,9033 kr 3650 I lager
33.0 mm
Svart
38.0 mm
1,0562 kr - 1,9097 kr 10250 I lager
13.5 mm
M14
Svart
19.0 mm
Metrisk
0,9305 kr - 1,6831 kr 56540 I lager
17.4 mm
M18
Svart
13.0 mm
Metrisk
2,1007 kr - 7,6128 kr 43450 I lager
21.4 mm
M22
Svart
25.0 mm
Metrisk
2,0267 kr - 3,6253 kr 1125 I lager
23.8 mm
M24
Svart
25.0 mm
Metrisk
0,7352 kr - 1,23 kr 24500 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
3,6096 kr - 6,668 kr 5900 I lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
25.0 mm
UNF
4,7488 kr - 8,7881 kr 63460 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
38.0 mm
Metrisk
6,7459 kr - 20,6421 kr 160 I lager
50.8 mm
2 in
Svart
38.0 mm
UNF
0,9689 kr - 2,282 kr 29000 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
1,2012 kr - 2,8161 kr 3800 I lager
13.8 mm
Röd
13.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 25.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10007051

Prisintervall
4,7943 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 20.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10006917

Prisintervall
5,5267 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 30.2 mm 50.0 mm PVC Svart

10007204

Prisintervall
9,7268 kr - 5,2517 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10006757

Prisintervall
1,6993 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
26840 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 19.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10006849

Prisintervall
2,4762 kr - 1,3565 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 24.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10007044

Prisintervall
4,8715 kr - 2,8699 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 22.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006955

Prisintervall
6,1094 kr - 1,361 kr

Lagernivåer
30910 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in; 7/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 17.4 mm 19.0 mm PVC Svart

10006801

Prisintervall
1,9097 kr - 1,2471 kr

Lagernivåer
110697 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.9 mm 19.0 mm PVC Svart

10006764

Prisintervall
2,2334 kr - 1,2515 kr

Lagernivåer
94250 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 33.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10108727

Prisintervall
30,9033 kr - 8,2213 kr

Lagernivåer
3650 I lager
Egenskaper
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 13.5 mm 19.0 mm PVC Svart

10006641

Prisintervall
1,9097 kr - 1,0562 kr

Lagernivåer
10250 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006795

Prisintervall
1,6831 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
56540 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 21.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10006931

Prisintervall
7,6128 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
43450 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 23.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10007006

Prisintervall
3,6253 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006726

Prisintervall
1,23 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 38.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10007273

Prisintervall
6,668 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 41.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007310

Prisintervall
8,7881 kr - 4,7488 kr

Lagernivåer
63460 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 50.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10007402

Prisintervall
20,6421 kr - 6,7459 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008713

Prisintervall
2,282 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 13.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10008751

Prisintervall
2,8161 kr - 1,2012 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790