Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8019 kr - 7,1535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,3551 kr - 1,9906 kr | 15250 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0696 kr - 1,9421 kr | 10870 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9971 kr - 3,075 kr | 2000 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,5357 kr - 10,3044 kr | 1000 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,6392 kr - 6,7489 kr | 31330 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,1274 kr - 7,639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5149 kr - 3,7224 kr | 41250 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,722 kr - 4,92 kr | 3500 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,9735 kr - 8,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,3506 kr - 2,2496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,3418 kr - 2,3791 kr | 14000 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4113 kr - 3,4311 kr | 875 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6568 kr - 3,0426 kr | 1915 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9971 kr - 5,843 kr | 14163 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,4409 kr - 4,4992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,5357 kr - 7,9239 kr | 18100 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6776 kr - 4,7906 kr | 1200 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,3226 kr - 4,2241 kr | 32800 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,1954 kr - 6,0691 kr | 12000 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF