Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
4,6304 kr - 8,5777 kr 1007 I lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
38.0 mm
UNF
7,3525 kr - 13,5949 kr 280 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
50.0 mm
Metrisk
3,8611 kr - 7,1373 kr 450 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
25.0 mm
Metrisk
5,6364 kr - 10,6655 kr 350 I lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Svart
38.0 mm
Metrisk
6,1246 kr - 22,1965 kr 10750 I lager
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Svart
25.0 mm
Metrisk
6,7459 kr - 20,6421 kr 160 I lager
50.8 mm
2 in
Svart
38.0 mm
UNF
3,5357 kr - 10,3044 kr 1000 I lager
30.2 mm
7/8 in
Svart
38.0 mm
BSP
5,6512 kr - 10,4875 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Svart
50.0 mm
UNF
4,7488 kr - 8,7881 kr 63460 I lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Svart
38.0 mm
Metrisk
6,524 kr - 11,6204 kr 11900 I lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Svart
50.0 mm
UNF
3,6096 kr - 6,668 kr 5900 I lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,6168 kr - 2,1641 kr 371 I lager
5.5 mm
Svart
25.0 mm
0,5281 kr - 0,9419 kr 25075 I lager
6.4 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,6642 kr - 1,264 kr 2000 I lager
7.0 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,7722 kr - 1,2122 kr 13000 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,4734 kr - 0,8367 kr 19500 I lager
3.9 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
0,4896 kr - 0,7994 kr 5950 I lager
4.4 mm
M5; 3/16 in
Svart
19.0 mm
UNF
0,7722 kr - 1,3125 kr 72200 I lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,0444 kr - 1,4954 kr 6840 I lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Svart
19.0 mm
UNF
0,3964 kr - 0,6668 kr 74500 I lager
5.5 mm
Svart
13.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10007280

Prisintervall
8,5777 kr - 4,6304 kr

Lagernivåer
1007 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 41.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10007327

Prisintervall
13,5949 kr - 7,3525 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10007303

Prisintervall
7,1373 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10007341

Prisintervall
10,6655 kr - 5,6364 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8 in; M45
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 47.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10007365

Prisintervall
22,1965 kr - 6,1246 kr

Lagernivåer
10750 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2 in; M48
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 50.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10007402

Prisintervall
20,6421 kr - 6,7459 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 30.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10007198

Prisintervall
10,3044 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 31.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007235

Prisintervall
10,4875 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in; 1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 41.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007310

Prisintervall
8,7881 kr - 4,7488 kr

Lagernivåer
63460 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in; M42
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 34.9 mm 50.0 mm PVC Svart

10007266

Prisintervall
11,6204 kr - 6,524 kr

Lagernivåer
11900 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    M35; 1-3/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 38.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10007273

Prisintervall
6,668 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M39; 1-1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 5.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10108697

Prisintervall
2,1641 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
371 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006306

Prisintervall
0,9419 kr - 0,5281 kr

Lagernivåer
25075 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 7.0 mm 19.0 mm PVC Svart

10006337

Prisintervall
1,264 kr - 0,6642 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 7.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10006375

Prisintervall
1,2122 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 3.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10006139

Prisintervall
0,8367 kr - 0,4734 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 4.4 mm 19.0 mm PVC Svart

10108680

Prisintervall
0,7994 kr - 0,4896 kr

Lagernivåer
5950 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M5; 3/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 11.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10006566

Prisintervall
1,3125 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
72200 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 12.7 mm 19.0 mm PVC Svart

10006603

Prisintervall
1,4954 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
6840 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4 in; 1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 5.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10006252

Prisintervall
0,6668 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
74500 I lager
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000