Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6494 kr - 1,1555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,8236 kr - 7,0242 kr | 10974 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 7,9044 kr - 11,5098 kr | 5450 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,1066 kr - 7,3154 kr | 250 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,5863 kr - 37,1226 kr | 2580 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 7,2341 kr - 16,9937 kr | 2350 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,1191 kr - 13,309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8,855 kr - 12,9147 kr | 1150 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,2813 kr - 20,4757 kr | 13200 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6642 kr - 1,149 kr | 14500 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 4,6652 kr - 6,8024 kr | 32681 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4615 kr - 0,7703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 22,6344 kr - 87,7293 kr | 3400 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,2456 kr - 2,9455 kr | 8710 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7855 kr - 1,3805 kr | 9000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,8764 kr - 7,0981 kr | 85544 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4615 kr - 0,8205 kr | 2630 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,5695 kr - 1,0325 kr | 17500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,0119 kr - 4,4507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,8936 kr - 3,5444 kr | 4750 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm