Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3226 kr - 5,4703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,8699 kr - 11,1201 kr | 3100 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,4529 kr - 17,3127 kr | 92 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4615 kr - 0,8205 kr | 2630 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,5429 kr - 0,9613 kr | 10000 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,8236 kr - 7,0242 kr | 10974 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,8764 kr - 7,0981 kr | 85544 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8,855 kr - 12,9147 kr | 1150 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5015 kr - 0,8982 kr | 500 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6183 kr - 2,1641 kr | 8000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,4748 kr - 0,725 kr | 27500 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,5695 kr - 1,0325 kr | 17500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7589 kr - 1,3416 kr | 111200 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 9,1191 kr - 13,309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5059 kr - 0,8771 kr | 75000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5281 kr - 0,937 kr | 25300 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,0015 kr - 1,7641 kr | 612 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 5,9766 kr - 14,0481 kr | 5670 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,3823 kr - 47,9431 kr | 24 I lager |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 32,4723 kr - 125,6842 kr | 1020 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta