Meny Sök

Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Röd

Detta runda ändskydd i vinyl är utformat för att skydda rörets ytterdiameter på gängade och icke-gängade rör, stångar eller pappersrör. Vinylmaterialet (PVC) kan tänjas ut till större dimensioner för tät passning utan att rivas sönder, gå itu eller strimlas. Den glansiga och snygga ytan gör produkten utmärkt som dekorativt ändskydd. Det kan även användas som en mask för beläggnings-, pläterings- och målartillämpningar där maxtemperaturen inte är högre än 350° F.
Essentra artikelnummer:

10008911

Tillverkarens artikelnummer:

FCZF-0349-025

15100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 19,8793 kr
1000 - 9999 6,0036 kr
10000 - 19999 5,6877 kr
20000 + 5,1275 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 987,93 kr

100 x 19,8793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 34.9 mm
h 25.0 mm
Färg Röd
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss