Meny Sök

Runda ändskydd 63.5 mm 38.0 mm PVC Röd

Detta runda ändskydd i vinyl är utformat för att skydda rörets ytterdiameter på gängade och icke-gängade rör, stångar eller pappersrör. Vinylmaterialet (PVC) kan tänjas ut till större dimensioner för tät passning utan att rivas sönder, gå itu eller strimlas. Den glansiga och snygga ytan gör produkten utmärkt som dekorativt ändskydd. Det kan även användas som en mask för beläggnings-, pläterings- och målartillämpningar där maxtemperaturen inte är högre än 350° F.
Essentra artikelnummer:

10009000

Tillverkarens artikelnummer:

FCZF-0635-038

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 85,174 kr
250 - 2499 25,6951 kr
2500 - 4999 24,4168 kr
5000 + 21,9752 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

2 129,35 kr

25 x 85,174 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 63.5 mm
h 38.0 mm
Färg Röd
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss