Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
1,8344 kr - 6,8585 kr 5300 I lager
47.0 mm
12.4 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 16851 I lager
31.7 mm
12.8 mm
0,4645 kr - 1,7312 kr 6560 I lager
19.0 mm
13.0 mm
1,1004 kr - 2,1638 kr 9200 I lager
25.0 mm
37.0 mm
4,9176 kr - 11,2838 kr Fråga angående leveranstidhär
81.5 mm
54.0 mm
3,2289 kr - 4,5205 kr 1800 I lager
31.0 mm
39.0 mm
2,6037 kr - 9,755 kr 2160 I lager
66.4 mm
11.0 mm
0,639 kr - 2,3971 kr 13050 I lager
25.5 mm
13.1 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 1300 I lager
79.4 mm
12.7 mm
3,3138 kr - 4,6393 kr 4680 I lager
85.0 mm
12.2 mm
4,2512 kr - 9,5844 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
47.0 mm
0,5665 kr - 2,1141 kr 17500 I lager
22.1 mm
11.0 mm
2,5763 kr - 2,897 kr 9280 I lager
39.5 mm
43.0 mm
1,3536 kr - 5,044 kr Fråga angående leveranstidhär
41.2 mm
12.8 mm
1,6717 kr - 6,2758 kr 38160 I lager
44.5 mm
12.4 mm
1,8936 kr - 7,1581 kr 800 I lager
50.3 mm
11.7 mm
2,4409 kr - 3,4173 kr 5265 I lager
63.0 mm
12.6 mm
2,8847 kr - 5,0333 kr 16370 I lager
82.0 mm
12.3 mm
2,0415 kr - 7,6242 kr 100 I lager
53.5 mm
12.3 mm
2,6924 kr - 3,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
75.5 mm
12.3 mm
  • av 2
Rörlock 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10072745

Prisintervall
6,8585 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
16851 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Röd

10082379

Prisintervall
1,7312 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
6560 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Röd

10085356

Prisintervall
2,1638 kr - 1,1004 kr

Lagernivåer
9200 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Röd

10085394

Prisintervall
11,2838 kr - 4,9176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Röd

10085363

Prisintervall
4,5205 kr - 3,2289 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10087367

Prisintervall
9,755 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Röd

10072622

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10084533

Prisintervall
4,6393 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Röd

10085387

Prisintervall
9,5844 kr - 4,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10082102

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Röd

10085264

Prisintervall
2,897 kr - 2,5763 kr

Lagernivåer
9280 I lager
Egenskaper
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10070284

Prisintervall
5,044 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10068953

Prisintervall
6,2758 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
38160 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Röd

10077887

Prisintervall
7,1581 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10071854

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
5265 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10074015

Prisintervall
5,0333 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
16370 I lager
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10071342

Prisintervall
7,6242 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10069783

Prisintervall
3,7694 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000