Meny Sök

Rörlock 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Röd

Röd kåpa för tryckmontering, av LDPE, kan användas på olika typer av rör. Kan också skydda eller maskera områden under målningsarbete. Den korta modellen är perfekt att täcka rörändar med.
Essentra artikelnummer:

10077887

Tillverkarens artikelnummer:

11130

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,1581 kr
500 - 999 3,3178 kr
1000 + 1,8936 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

715,81 kr

100 x 7,1581 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 50.3 mm
h 11.7 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss