Meny Sök

Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

Röd kåpa för tryckmontering, av LDPE, kan användas på olika typer av rör. Kan också skydda eller maskera områden under målningsarbete. Den korta modellen är perfekt att täcka rörändar med.
Essentra artikelnummer:

10069134

Tillverkarens artikelnummer:

10192

16851 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,4193 kr
2000 + 0,818 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

283,86 kr

200 x 1,4193 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 31.7 mm
h 12.8 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss