Meny Sök

Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

Röd kåpa för tryckmontering, av LDPE, kan användas på olika typer av rör. Kan också skydda eller maskera områden under målningsarbete. Den korta modellen är perfekt att täcka rörändar med.
Essentra artikelnummer:

10071342

Tillverkarens artikelnummer:

10539

2100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 7,6242 kr
1000 - 1999 3,5444 kr
2000 + 2,0415 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 524,84 kr

200 x 7,6242 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 53.5 mm
h 12.3 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss