Meny Sök

Rörlock 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Röd

Röd kåpa för tryckmontering, av LDPE, kan användas på olika typer av rör. Kan också skydda eller maskera områden under målningsarbete. Den korta modellen är perfekt att täcka rörändar med.
Essentra artikelnummer:

10085387

Tillverkarens artikelnummer:

12556

640 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 199 9,3053 kr
200 - 399 6,6466 kr
400 + 4,1274 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

372,21 kr

40 x 9,3053 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 70.0 mm
h 47.0 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss