Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7662 kr - 1,1919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8832 kr - 1,3739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,9715 kr - 1,5112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,6838 kr - 2,6193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3551 kr - 3,6636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,6264 kr - 5,6411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,4758 kr - 10,0735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,4008 kr - 3,7346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,8715 kr - 5,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1014 kr - 5,6682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 7,9806 kr - 8,8673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 11,7517 kr - 13,0575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,5886 kr - 0,9157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0834 kr - 1,6853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,5902 kr - 4,0292 kr | 1000 I lager |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,5617 kr - 5,5405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,3559 kr - 5,2203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 6,7996 kr - 10,5773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3828 kr - 0,5955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,417 kr - 5,3154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta