Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4132 kr - 7,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 7,168 kr - 7,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 15,054 kr - 16,7267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 5,7609 kr - 8,9614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,6699 kr - 8,8199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 1,9717 kr - 3,0671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 5,7461 kr - 6,3845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,1079 kr - 9,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5458 kr - 10,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 18,0618 kr - 20,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 2,4258 kr - 3,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,7344 kr - 2,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,3357 kr - 6,7444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 7,6708 kr - 11,9323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 6,5875 kr - 10,2473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,0791 kr - 6,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,9097 kr - 1,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta