Meny Sök

Ribbad rörplugg 88.9 mm LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20749538

Tillverkarens artikelnummer:

20749538

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 10,5773 kr
200 - 999 7,5552 kr
1000 + 6,7996 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

211,55 kr

20 x 10,5773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 88.0 mm
H 30.0 mm
Rördiameter 88.9 mm
Nominell rörstorlek 3"
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss