Meny Sök

Ribbad rörplugg 139.7 mm LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20749668

Tillverkarens artikelnummer:

20749668

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 399 7,9645 kr
400 + 7,168 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

637,16 kr

80 x 7,9645 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 138.5 mm
H 35.0 mm
Rördiameter 139.7 mm
Nominell rörstorlek 5"
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss