Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 50.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20770839

Tillverkarens artikelnummer:

20770839

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1999 2,2589 kr
2000 + 2,0332 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

903,56 kr

400 x 2,2589 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 50.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 3.5 mm
Material LDPE - PIR
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss