Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8194 kr - 3,1327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grå
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,8237 kr - 5,3597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,3062 kr - 5,8958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,1422 kr - 22,3802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grå
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 1,3167 kr - 2,0482 kr | 1450 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,0585 kr - 3,2021 kr | 1200 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4443 kr - 3,8022 kr | 665 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,7472 kr - 7,3846 kr | 1060 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9257 kr - 4,5511 kr | 1575 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,3499 kr - 12,9888 kr | 320 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1562 kr - 1,7986 kr | 2700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2763 kr - 1,9854 kr | 140 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,3329 kr - 11,4068 kr | 169 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8611 kr - 13,784 kr | 200 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,3189 kr - 3,6071 kr | 740 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6506 kr - 1,012 kr | 7700 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,831 kr - 1,2927 kr | 2600 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0659 kr - 3,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0447 kr - 3,1806 kr | 2400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta