20768935
20768935
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 22,1596 kr |
| 250 + | 19,9437 kr |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 3.937 in |
| B | 100.0 mm |
| h | 1.213 in |
| h | 30.8 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.236 in |
| Maximal väggtjocklek | 6.0 mm |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta