Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,8068 kr - 0,8965 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
13.5 mm
Vit
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9833 kr - 1,0925 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.5 mm
Grå
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6512 kr - 0,7236 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7748 kr - 0,8609 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
Vit
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,0992 kr - 1,2213 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.0 mm
Grå
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,0992 kr - 1,2213 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.0 mm
Vit
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,6512 kr - 0,7236 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4973 kr - 0,5525 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
12.0 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6954 kr - 0,7727 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.0 mm
Vit
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5653 kr - 0,6281 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.0 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,729 kr - 0,8099 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
12.0 mm
Vit
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7748 kr - 0,8609 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
Grå
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6845 kr - 0,7605 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
12.0 mm
Grå
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,729 kr - 0,8099 kr 1500 I lager
25.0 mm
12.0 mm
Grå
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,8068 kr - 0,8965 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
13.5 mm
Grå
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6845 kr - 0,7605 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
12.0 mm
Vit
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,82 kr - 0,9111 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.0 mm
Grå
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm Vit LDPE

20770181

Prisintervall
0,8965 kr - 0,8068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm Grå LDPE

20770013

Prisintervall
1,0925 kr - 0,9833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Vit LDPE

20769659

Prisintervall
0,7236 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20769772

Prisintervall
0,8609 kr - 0,7748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20769826

Prisintervall
1,2213 kr - 1,0992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Vit LDPE

20769840

Prisintervall
1,2213 kr - 1,0992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Grå LDPE

20769642

Prisintervall
0,7236 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

20769598

Prisintervall
0,5525 kr - 0,4973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20769956

Prisintervall
0,7727 kr - 0,6954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm Vit LDPE

20769475

Prisintervall
0,6281 kr - 0,5653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm Vit LDPE

20769802

Prisintervall
0,8099 kr - 0,729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

20769765

Prisintervall
0,8609 kr - 0,7748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm Grå LDPE

20769864

Prisintervall
0,7605 kr - 0,6845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm Grå LDPE

20769796

Prisintervall
0,8099 kr - 0,729 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20770143

Prisintervall
0,8965 kr - 0,8068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm Vit LDPE

20769871

Prisintervall
0,7605 kr - 0,6845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20769710

Prisintervall
0,9111 kr - 0,82 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm