Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Grå LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Grå till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20771522

Tillverkarens artikelnummer:

20771522

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 2999 3,0414 kr
3000 + 2,7373 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

1 824,84 kr

600 x 3,0414 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.5 mm
Material LDPE - PIR
Färg Grå
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss