20771706
20771706
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 22,3802 kr |
| 500 + | 20,1422 kr |
| A | 140.0 mm |
|---|---|
| A | 5.512 in |
| B | 60.0 mm |
| B | 2.362 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.5 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.177 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta