Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
10,9424 kr - 12,1582 kr 1050 I lager
3,7602 kr - 4,178 kr 1190 I lager
2,0341 kr - 2,2601 kr Fråga angående leveranstidhär
5,4712 kr - 6,0791 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,8048 kr - 4,3631 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1502 kr - 1,7893 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0478 kr - 2,2754 kr 4000 I lager
2,4316 kr - 2,7018 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5095 kr - 0,5662 kr 10000 I lager
1,0394 kr - 1,6169 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4889 kr - 1,6543 kr 5000 I lager
2,3756 kr - 2,6395 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,7226 kr - 7,3464 kr Fråga angående leveranstidhär
4,7988 kr - 5,332 kr Fråga angående leveranstidhär
5,2788 kr - 5,8653 kr 2500 I lager
0,7326 kr - 1,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4524 kr - 0,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,5345 kr - 0,8315 kr 25000 I lager
0,6666 kr - 1,037 kr 30000 I lager
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752262

Prisintervall
12,1582 kr - 10,9424 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752224

Prisintervall
4,178 kr - 3,7602 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 85.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752729

Prisintervall
2,2601 kr - 2,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752279

Prisintervall
6,0791 kr - 5,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752736

Prisintervall
4,3631 kr - 2,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752545

Prisintervall
1,7893 kr - 1,1502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752644

Prisintervall
2,2754 kr - 2,0478 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752682

Prisintervall
2,7018 kr - 2,4316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752439

Prisintervall
0,5662 kr - 0,5095 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752477

Prisintervall
1,6169 kr - 1,0394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752613

Prisintervall
1,6543 kr - 1,4889 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752705

Prisintervall
2,6395 kr - 2,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752743

Prisintervall
7,3464 kr - 4,7226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752767

Prisintervall
5,332 kr - 4,7988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20752774

Prisintervall
5,8653 kr - 5,2788 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752460

Prisintervall
1,1397 kr - 0,7326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752392

Prisintervall
0,7038 kr - 0,4524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752422

Prisintervall
0,8315 kr - 0,5345 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752415

Prisintervall
1,037 kr - 0,6666 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000