Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752682

Tillverkarens artikelnummer:

20752682

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 1749 2,7018 kr
1750 + 2,4316 kr
Standardförpackning: 350

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

945,63 kr

350 x 2,7018 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss