20752392
20752392
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,7038 kr |
| 2500 - 12499 | 0,5027 kr |
| 12500 + | 0,4524 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 1.378 in |
|---|---|
| A | 35.0 mm |
| B | 0.787 in |
| B | 20.0 mm |
| h | 5.0 mm |
| h | 0.197 in |
| H | 0.453 in |
| H | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.098 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.5 mm |
| Färg | Svart |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta