Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20752767

Tillverkarens artikelnummer:

20752767

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 5,1767 kr
1000 + 4,659 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 035,34 kr

200 x 5,1767 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 90.0 mm
B 50.0 mm
h 6.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.5 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss