Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,0075 kr - 1,1194 kr 10000 I lager
1,0953 kr - 1,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
1,4932 kr - 1,6591 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5682 kr - 1,7424 kr 5500 I lager
2,9105 kr - 4,5275 kr Fråga angående leveranstidhär
3,5142 kr - 5,4666 kr 3490 I lager
2,6526 kr - 4,1262 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,526 kr - 7,0405 kr 2240 I lager
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752507

Prisintervall
1,1194 kr - 1,0075 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752538

Prisintervall
1,7038 kr - 1,0953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 33.0 mm Svart LDPE - PCR

20752583

Prisintervall
1,6591 kr - 1,4932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752637

Prisintervall
1,7424 kr - 1,5682 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752118

Prisintervall
4,5275 kr - 2,9105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752125

Prisintervall
5,4666 kr - 3,5142 kr

Lagernivåer
3490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752187

Prisintervall
4,1262 kr - 2,6526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752132

Prisintervall
7,0405 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000