Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
3,7056 kr - 4,2222 kr 5000 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Grå
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1,2265 kr - 1,6949 kr 100 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Vit
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
9,1635 kr - 9,9881 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
2.0 mm
Vit
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
4,3806 kr - 5,3421 kr 2500 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Grå
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
5,5009 kr - 23,8742 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
2.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
6,176 kr - 26,804 kr 1200 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
2,3363 kr - 7,2427 kr 500 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Vit
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,4847 kr - 4,5551 kr 3556 I lager
31.8 mm
1.0 mm
Svart
50.8 mm
Polyeten
3.0 mm
1
2,8342 kr - 8,7862 kr 600 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Grå
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,2118 kr - 4,0406 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Svart
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
11,1312 kr - 18,3116 kr 733 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Vit
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
3,7056 kr - 25,5757 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Brun
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
5,8887 kr - 10,7751 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
2.0 mm
Svart
75.0 mm
LDPE
4.0 mm
12,7398 kr - 19,8981 kr 407 I lager
60.0 mm
2.4 mm
Grå
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
12,0376 kr - 30,7007 kr 300 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
3,5763 kr - 5,1496 kr 900 I lager
25.0 mm
3.0 mm
Svart
60.0 mm
Polyeten
4.5 mm
1
9,8279 kr - 22,3912 kr 10 I lager
60.0 mm
2.0 mm
Svart
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
3,7343 kr - 5,8087 kr 650 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
60.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
3,1885 kr - 5,8264 kr 1430 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Grå
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,8636 kr - 25,5757 kr 3060 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Röd
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10078723

Prisintervall
4,2222 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078402

Prisintervall
1,6949 kr - 1,2265 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Vit LDPE - PIR

10078556

Prisintervall
9,9881 kr - 9,1635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10079072

Prisintervall
5,3421 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10078907

Prisintervall
23,8742 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10078921

Prisintervall
26,804 kr - 6,176 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078440

Prisintervall
7,2427 kr - 2,3363 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10079379

Prisintervall
4,5551 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
3556 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10079065

Prisintervall
8,7862 kr - 2,8342 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

10079676

Prisintervall
4,0406 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Vit LDPE - PIR

10093641

Prisintervall
18,3116 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
733 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Brun LDPE - PIR

10081389

Prisintervall
25,5757 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

10079720

Prisintervall
10,7751 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Grå LDPE - PIR

10080986

Prisintervall
19,8981 kr - 12,7398 kr

Lagernivåer
407 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10246665

Prisintervall
30,7007 kr - 12,0376 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Svart Polyeten

10092361

Prisintervall
5,1496 kr - 3,5763 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

10079423

Prisintervall
22,3912 kr - 9,8279 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart Polyeten

10081006

Prisintervall
5,8087 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

10080689

Prisintervall
5,8264 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
1430 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Röd LDPE - PIR

10081358

Prisintervall
25,5757 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
3060 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm