Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
28,1655 kr - 57,5951 kr 3 I lager
60.0 mm
3.5 mm
Svart
110.0 mm
Polyeten
5.5 mm
1
13,4723 kr - 40,69 kr 200 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
46,9522 kr - 68,5109 kr 75 I lager
80.0 mm
2.0 mm
Svart
140.00 mm
Polyeten
4.5 mm
1
15,3108 kr - 46,2197 kr 278 I lager
30.0 mm
1.5 mm
Grå
120.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
55,4981 kr - 81,0209 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
3.5 mm
Vit
120.0 mm
Polyeten
6.0 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 730 I lager
20.0 mm
1.5 mm
Grå
25.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,4937 kr - 2,7289 kr 4229 I lager
10.0 mm
1.5 mm
Svart
30.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
1,5942 kr - 2,1489 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
1.0 mm
Svart
38.1 mm
Polyeten
3.0 mm
1
0,8474 kr - 2,6269 kr 400 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
25.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
11,361 kr - 24,9195 kr 5150 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Grå
80.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
11,4184 kr - 44,4674 kr 44 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Grå
80.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
13,6303 kr - 41,1065 kr 2 I lager
60.0 mm
1.5 mm
Grå
80.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1
4,0216 kr - 8,8619 kr 305 I lager
25.0 mm
1.5 mm
Svart
45.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
3,763 kr - 8,3017 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
Polyeten
3.0 mm
1
4,1077 kr - 9,106 kr 24 I lager
34.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
Polyeten
3.5 mm
1
5,0557 kr - 17,2354 kr 650 I lager
34.0 mm
1.5 mm
Vit
55.0 mm
Polyeten
4.0 mm
1
29,3864 kr - 60,0942 kr 63 I lager
80.0 mm
3.0 mm
Grå
100.0 mm
Polyeten
5.5 mm
1
15,3108 kr - 46,2197 kr 298 I lager
30.0 mm
1.5 mm
Vit
120.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
11,1743 kr - 24,5317 kr 908 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Grå
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
13,4723 kr - 40,69 kr 47 I lager
40.0 mm
1.0 mm
Svart
70.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1
  • av 18
Rektangulära rörinsatser 110.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Svart Polyeten

10182444

Prisintervall
57,5951 kr - 28,1655 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • A
    110.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10182178

Prisintervall
40,69 kr - 13,4723 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Svart Polyeten

10182611

Prisintervall
68,5109 kr - 46,9522 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10182482

Prisintervall
46,2197 kr - 15,3108 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Vit Polyeten

10182574

Prisintervall
81,0209 kr - 55,4981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10181454

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181492

Prisintervall
2,7289 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
4229 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulär Rörinsats 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10078099

Prisintervall
2,1489 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart Polyeten

10078044

Prisintervall
2,6269 kr - 0,8474 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10182222

Prisintervall
24,9195 kr - 11,361 kr

Lagernivåer
5150 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grå Polyeten

10182260

Prisintervall
44,4674 kr - 11,4184 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grå Polyeten

10182307

Prisintervall
41,1065 kr - 13,6303 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10181799

Prisintervall
8,8619 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
305 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit Polyeten

10181836

Prisintervall
8,3017 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Svart Polyeten

10181935

Prisintervall
9,106 kr - 4,1077 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Vit Polyeten

10181973

Prisintervall
17,2354 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grå Polyeten

10182437

Prisintervall
60,0942 kr - 29,3864 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Vit Polyeten

10182475

Prisintervall
46,2197 kr - 15,3108 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå Polyeten

10182147

Prisintervall
24,5317 kr - 11,1743 kr

Lagernivåer
908 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart Polyeten

10182185

Prisintervall
40,69 kr - 13,4723 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm