10182482
057903062003
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 44,8735 kr |
| 50 - 999 | 24,0682 kr |
| 1000 + | 14,8648 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| Typ | Load Bearing |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Grå |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta