Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Vit Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181973

Tillverkarens artikelnummer:

057553460303

650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 17,2354 kr
250 - 999 6,7505 kr
1000 + 5,0557 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

430,89 kr

25 x 17,2354 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 55.0 mm
B 34.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.5 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss