Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grå Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182147

Tillverkarens artikelnummer:

057703062003

908 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 24,5317 kr
250 - 999 13,0989 kr
1000 + 11,1743 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

613,29 kr

25 x 24,5317 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 70.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.7 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss