10182185
057704069903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 40,69 kr |
| 50 - 999 | 21,8459 kr |
| 1000 + | 13,4723 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 2.756 in |
|---|---|
| A | 70.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Typ | 1 |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta